Philips HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Descripción del producto

Philips HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Código de pedido: 91166400
Código de pedido completo: 872790091166400

Especificaciones

Tensión de entrada
220 a 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Anchura de corriente de irrupción
0,25 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)
18 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
28

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913713031666 es_ES pdf 433.5 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz pdf 262.7 kB
Hoja de datos adicional
GSAD_PPPLTL-3_0002-Additional datasheet PDF 18.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-913713031666_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913713031666_EU
Diversos activos - Visuals