Philips HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Descripción del producto

Philips HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Código de pedido: 91162600
Código de pedido completo: 872790091162600

Especificaciones

Tensión de entrada
220 a 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Anchura de corriente de irrupción
0,25 ms
Factor de potencia (fracción)
0.99
Pico de corriente de irrupción (máx.)
24 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
28

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913713031466 es_ES pdf 437.1 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 262.7 kB

Imágenes

Product-Photographs-913713031466_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913713031466_EU
Diversos activos - Visuals