Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

Descripción del producto

Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

Código de pedido: 83417800
Código de pedido completo: 872790083417800

Especificaciones

Tensión de entrada
220 a 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Anchura de corriente de irrupción
0,250 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)
18 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
28

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913700648666 es_ES pdf 227.6 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V pdf 114.0 kB
Hoja de datos adicional
HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V pdf 17.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-913700648666_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913700648666_EU
Diversos activos - Visuals