España - Español

Philips HF-Performer III para PL-T/C

Solución energéticamente eficiente

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

HF-Performer III PL-T/C es un balasto electrónico de alta frecuencia sostenible y delgado para lámparas fluorescentes PL-T y PL-C. Es ideal para aplicaciones que requieren una alta eficiencia energética. La gama HF-Performer III se caracteriza por un diseño sólido, es compatible con todas las normas internacionales de seguridad y rendimiento pertinentes, y tiene un índice de eficacia energética (CELMA EEI) de A2.

Ventajas

  • Diseño sólido, compatible con todas las normas internacionales de seguridad y rendimiento pertinentes, combinado con una buena eficacia energética

  • El reencendido automático (tras una caída de tensión o un cambio de lámpara) garantiza el fácil manejo y una sustitución de lámparas sin complicaciones.

Características

  • Combinación de 50.000 horas de vida útil a una temperatura máxima de la carcasa con 60.000 encendidos/apagados de una lámpara.

  • El arranque programado, con precaldeo y sin parpadeos (<2,0 s) permite encender y apagar la lámpara sin reducir su vida útil de servicio

Aplicaciones

  • Ideal para aplicaciones de iluminación comercial en interiores en las que sea necesario reducir el nivel de potencia por metro cuadrado o los costes de funcionamiento
  • Se utiliza con sistemas de control de detección de movimientos, como Philips OccuSwitch
  • Idónea para aplicaciones de interiores como proyectores, iluminación directa y luminarias empotradas empleados en tiendas, edificios de oficinas, supermercados, hoteles y tiendas de conveniencia
  • También para instalaciones industriales con prolongadas horas de funcionamiento

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet HF-Performer III para PL-T/C es_ES pdf 273.3 kB

Imágenes

Family-Photographs-HF-Performer III para PL-T/C
Diversos activos - Visuals