Extremadamente inteligente y fiable. HF-Essential II es la solución más rentable para un funcionamiento fiable de una lámpara fluorescente. También es el producto básico perfecto para los usuarios de sistemas electromagnéticos que desean disfrutar de las ventajas de los balastos electrónicos. El HF-Essential II, que resulta muy fiable y rentable, tiene un índice de ahorro energético de clase A2 y su sólido diseño cumple todas las normas sobre seguridad y rendimiento internacionales pertinentes. HF- Essential II constituye la opción ideal para una gran variedad de aplicaciones de nueva construcción y de renovación del sector comercial, incluidas la iluminación para oficinas y de montaje en superficie general, garajes, almacenes y otras aplicaciones.
Vida útil de servicio nominal media de más de 45.000 horas (a Ta de 50 °C)
Precalentamiento de lámpara optimizado para un mínimo de 25.000 operaciones de encendido/apagado sin sustitución de lámparas
Tecnología Multi-Power para el funcionamiento preciso de varios tipos de lámparas de diversos voltajes
Función Mono/Dual: funcionamiento con 1 o 2 lámparas