Philips HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz

Descripción del producto

Philips HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz

Código de pedido: 77058900
Código de pedido completo: 871829177058900

Especificaciones

Tensión de entrada
220 a 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Corriente de pérdida a tierra (máx.)
0,5 mA
Anchura de corriente de irrupción
0,37 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)
20 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
16

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913713041166 es_ES pdf 186.7 kB

Folletos

Hoja de datos adicional
HF-E 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz, Technical data and Lamp Matrix FP-913713041166 pdf 11.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-913713041166_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913713041166_EU
Diversos activos - Visuals