España - Español

Philips HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Descripción del producto

Philips HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Código de pedido: 77064000
Código de pedido completo: 871829177064000

Especificaciones

Tensión de entrada
220 a 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Corriente de pérdida a tierra (máx.)
0,5 mA
Anchura de corriente de irrupción
0,3 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)
24 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
20

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913713040966 es_ES pdf 187.5 kB

Folletos

Hoja de datos adicional
GSAD_HFETLDTL_0003-Additional datasheet PDF 369.7 kB

Imágenes

Product-Photographs-913713040966_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913713040966_EU
Diversos activos - Visuals