Philips StoreFlow, Track flood (double), 77 W, 9800 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Óptica de doble asimétrico, Blanco

ST762T 49S/PW940 DIA WH

Descripción del producto

Track flood (double), Aluminio, Blanco, Regulación con Dali, compatible con sistema Interact, 9800 lm, 77 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Óptica de doble asimétrico, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C

Código de pedido: 910505102539
Código de pedido completo: 872016901177900

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
2 unidades
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Signify Circle
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102539 es_CO pdf 746.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102539_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102539_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST762T 49S/PW940 DIA WH IES
Dialux
ULD File - ST762T 49S/PW940 DIA WH ULD
Relux
ROLF File - ST762T 49S/PW940 DIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 49S/PW940 DIA WH LDT