Descripción del producto
CoreLine trunking variant (double spot head), Aluminio, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 5400 lm, 40 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Haz de luz medio, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C