Philips GreenSpace Evo Projector

Un todoterreno potente y sostenible para aplicaciones minoristas

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

GreenSpace Evo Projector es un proyector potente y flexible para aplicaciones minoristas, con un diseño sutil y neutro. La carcasa impresa en 3D está fabricada con al menos un 65% de materiales reciclados o biocirculares, mientras que el disipador está hecho de un 85% de aluminio reciclado. Gracias a su diseño circular, la luminaria es actualizable, reutilizable, totalmente mantenible y reciclable. Combinado con la alta eficiencia energética, esto convierte al GreenSpace Evo en una opción de proyector sostenible. Los reflectores PerfectAccent garantizan un efecto de luz con mayor brillo y mejor comodidad visual para el comprador. Tecnología de lentes OptiAccent (FPO) para maximizar la intensidad luminosa central. GreenSpace Evo está disponible en variantes de última generación ultra-eficientes y se integra perfectamente en rieles 3C y DALI, CoreLine Trunking y Maxos fusion. Es posible una mayor personalización de colores y texturas a través de Philips MyCreation.

Ventajas

  • Se integra en las tiendas con un diseño limpio y neutro

  • Más brillo y mayor confort visual para el comprador con los reflectores PerfectAccent

Características

  • Acceso sin herramientas a la óptica, el LED y el cristal frontal

  • Se puede dar servicio y actualizar con herramientas estándar

Aplicaciones

  • Venta de alimentos y grandes tiendas
  • Moda
  • Minimercados y estaciones de servicio

Advertencia y seguridad

  • La limpieza de la óptica sólo debe hacerse con aire a presión. Está prohibido tocar el LED o el reflector. Para áreas de preparación de alimentos y áreas con altos niveles de polvo, se recomienda encarecidamente el uso del cristal frontal opcional, ya que puede limpiarse con un paño de microfibra (seco).

  • Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Projector es_CO pdf 358.2 kB

Imágenes

Family-Photographs-GreenSpace Evo Projector
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-GreenSpace Evo Projector
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD ST333T long spothead pdf 1.2 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD ST333X2 double long spothead pdf 1.3 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD ST333Y2 double long spothead pdf 1.1 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD ST333Y2 double short spothead pdf 1.6 MB