Philips GreenSpace Evo Projector, 28 W, 3700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz rectangular, Negro

ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482

Descripción del producto

Policarbonato, Negro, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 3700 lm, 28 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz rectangular, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C

Código de pedido: 910505104611
Código de pedido completo: 872016959098400

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Signify Circle
Etiqueta de Servicio
Sí
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505104611 es_CO pdf 323.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505104611_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505104611_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482 IES
Dialux
ULD File - ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB