Más confiable, más profesional: la solución de LED más asequible para las oficinas.
El Panel LED Esencial es la solución LED más rentable, que ofrece iluminación calificada y confiable en áreas de trabajo, con un ciclo de vida extendido, creando un ambiente de oficina más brillante y saludable.
Diseño delgado y elegante: altura del luminario de aproximadamente 3 cm
PMMA como material "Light Guide": excelente rendimiento antiamarilleo durante todo el ciclo de vida
4.000 lm
100 lm/W
Para uso en interiores únicamente
El luminario no se debe usar o almacenar en un entorno corrosivo donde haya presencia de material peligroso, como azufre, cloro, ftalato, etc.