Colombia - Español

Signify TownGuide Performer

TownGuide Performer: diseños flexibles y modernos para cada necesidad de aplicación

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La familia TownGuide Performer se compone de seis formatos tradicionales pero de estilo moderno: Flat Cone, Bowl, Classic Cone, Classic T, T y Tzero. Cada luminaria tiene la opción de un vidrio transparente (PCC), translúcido (PCTR) o esmerilado (PCF) (excepto Tzero, que solo está disponible con un recipiente transparente). Con una amplia gama de paquetes de lúmenes, fuentes de luz LED de color blanco neutro o blanco cálido, y una gama de ópticas específicas para alturas de montaje más bajas, es fácil seleccionar la versión que mejor se adapte a los requisitos específicos de tu proyecto. Todo ello combinado con una larga vida útil de 100,000 horas de funcionamiento. Además, TownGuide Performer cuenta con una variedad de opciones de sistemas de control que pueden hacer de esta luminaria una parte integral de los programas inteligentes de reducción de energía. Esto incluye el control de atenuación autónomo LineSwitch, LumiStep, DynaDimmer, y el control de grupos de red codificados, además de la perfecta conectividad remota con el software de gestión de iluminación Interact. La instalación es fácil. Gracias al conector de silbato de bayoneta con prensaestopas integrado situado en la espiga, no es necesario abrir la luminaria para su instalación. La aplicación Signify Service Tag ofrece acceso directo a todos los datos relevantes, lo que garantiza que el mantenimiento también sea sencillo. Philips ha hecho todo lo posible para que el costo total de propiedad (TCO) de la luminaria sea lo más atractivo posible. Y como TownGuide Performer es una luminaria LED dedicada, compatible con una variedad de sistemas de control, hay un importante ahorro de costos de energía y mantenimiento en comparación con la iluminación convencional.

Ventajas

  • Variedad de fuentes de iluminación LED, colores de luz (2700 K, 3000 K, 4000 K) y ópticas

  • Ahorro significativo de energía y carbono en comparación con las luces fluorescentes compactas HPL, SON-T y PL-L (hasta un 80 % con las opciones CLO o de regulación de intensidad)

Características

  • Seis diseños que se integran y realzan su entorno

  • Nuevas instalaciones o sustituciones individuales

Aplicaciones

  • Áreas residenciales: calles residenciales, ciclovías, veredas, rotondas, plazas, parques, áreas de juegos, estacionamientos
  • Centros urbanos: calles aledañas, plazas, parques, áreas de juegos, ciclovías, veredas, estacionamientos, rotondas, áreas peatonales y de centros comerciales
  • Área y transporte: áreas industriales, estacionamientos, estaciones de servicio, aeropuertos, puertos, áreas de transporte público
  • Deportes: estacionamientos, senderos de conexión

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet TownGuide Performer es_CO pdf 392.9 kB
Instrucciones de instalación
TownGuide pdf 1.7 MB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 812.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-TownGuide Performer
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
Zipfile 3d files townguide performer zip 11.4 MB
Archivo Revit
Townguide_Performer-RFA.zip zip 12.1 MB

Complementos de software

Family-IES-TownGuide Performer
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-TownGuide-Performer-BDP100-Ref-910500991056 pdf 937.7 kB