Philips CorePro, LEDtube, T5, Solo red eléctrica, 1200 mm, 100-240 V, 16 W, 28W TL5 HE, 6500 K, 1850 lm, 30000 hora(s)

CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I MX

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T5, Solo red eléctrica, 1200 mm, 100-240 V, 16 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 6500 K, 1850 lm, 30000 hora(s), 115.00 lm/W, G5

Código de pedido: 929001275312
Código de pedido completo: 871869666754500

Especificaciones

Tapa-base
G5
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001275312 es_CO pdf 161.7 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001275312_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001275312_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I MX ies 39.8 kB