Philips CorePro, LED SON-T, Forma de T, Solo red eléctrica, 26 W, 70, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 hora(s)
TForce Core LED road 26W 740 E27 MV
Descripción del producto
CorePro, LED SON-T, Forma de T, Solo red eléctrica, 26 W, LED alternative to 70, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 hora(s), 173.00 lm/W, EEL C, PF 0.9, Cristal, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Especificaciones
- Tapa-base
- E27
- Vida útil nominal
- 25.000 hora(s)
- Ciclo del interruptor
- 15.000
- Lighting Technology
- LED SON-T
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 3 años