El reemplazo LED económico para lámparas de carretera HID y SON con MASTER - LED HID SON-T
Las nuevas lámparas SON-T de LED Philips Trueforce Core te ofrece una solución de LED fácil y mínima de amortización para el reemplazo de lámparas de descarga de alta intensidad (HID). Esta nueva generación de productos aporta todos los beneficios de eficacia energética y de larga duración del del reemplazo de LED a HID, al tiempo que proporciona ahorros inmediatos con poca inversión inicial. Además, están diseñados para tener el mismo tamaño de lámpara y la distribución lumínica como otras lámparas de HID, así que sabrás la diferencia. Todo gracias a nuestra tecnología de filamentos LED de alta potencia. Además, su diseño IP65 único significa que se puede usar para las aplicaciones de exteriores.
Lámparas para ahorro de costos con una recuperación de la inversión rápida
Baja inversión inicial
Lámparas de alta eficiencia energética
Larga vida útil: 25.000 horas
Consulta la guía de instalación o con un representante de Philips Lighting para obtener el diagrama de cableado y las instrucciones.