Colombia - Español

Philips LED HPL, Cristal ovalado, Solo red eléctrica, 34 W, MH 100W,HPS 70W, EX39, 3000 K, 5400 lm, 50000 hora(s)

34GC/MAS/830 EX39 BB 6/1

Descripción del producto

LED HPL, Cristal ovalado, Solo red eléctrica, 34 W, EX39, 3000 K, 5400 lm, 50000 hora(s), 158 lm/W, RG1

Código de pedido: 929003773004

Especificaciones

Tapa-base
EX39
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003773004 es_CO pdf 569.5 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003773004_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003773004_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - 34GC/MAS/830 EX39 BB 6/1 IES 713 B

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-LED Glass HID lamps(COMF-9033446)-Ref-929003773304 pdf 698.2 kB