Philips CorePro, LED, PL-C;PL-T, 104 mm, 11 W, Selectable, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 1425 lm, 1450 lm, 1500 lm, 30000 hora(s)

11PL-C/T/COR/32V-3CCT/MF15/P/20/1

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-C;PL-T, 104 mm, 11 W, Selectable, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 1425 lm, 1450 lm, 1500 lm, 30000 hora(s), 136.00 lm/W, G24q, Plástico

Código de pedido: 929003477904

Especificaciones

  • Tapa-base
    G24q
  • Vida útil nominal
    30.000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50.000
  • Lighting Technology
    LED

Descargas