Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, 26W PL-T, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 hora(s)
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3
Descripción del producto
CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, LED alternative to 26W PL-T, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 hora(s), 122 lm/W, EEL E, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Plástico, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Especificaciones
- Tapa-base
- GX24Q-3 Rotatable end-cap
- Vida útil nominal
- 30.000 hora(s)
- Ciclo del interruptor
- 200.000
- Lighting Technology
- LED
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 3 años