Productos
EcoHome LEDBulb 14W E27 3000KLV 1PF/12MX
929002312703
EcoHome LEDBulb 15W E27 3000KHV 1PF/20AR
929003793871
EcoHome LEDBulb 5.5W E27 6500KLV 1PF/20
929003797411
EcoHome LEDBulb 8W E27 6500KLV 1PF/20
929003797491
EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 1PF/20
929003797611
EcoHome LEDBulb 12W E27 6500KLV 1PF/20
929003797891
EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 1PF/20
929003798011
7 elementos
Información de la familia de productos
Descripción
Las EcoHome LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.
Ventajas
Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales
Costos de mantenimiento más bajos
Características
Fácil renovación con E27 existente
Larga duración