Colombia - Español

Nodos de malla de RF de Signify

Conectividad inalámbrica para control de iluminación exterior. Un dispositivo que transforma cualquier farola en una luminaria controlable individualmente y telegestionada.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

El portafolio Signify Connect RFM (RF Mesh) está diseñado para conectar luminarias exteriores al sistema Signify Interact mediante la arquitectura de red de malla RF. Al encenderse, la función EasyConnect detecta automáticamente las luminarias, mostrándolas en la aplicación junto con su ubicación GPS y los detalles del activo para las luminarias System Ready. Esto agiliza la instalación y puesta en marcha de las redes de iluminación exterior, permitiendo el control remoto, la monitorización y la gestión eficiente de los dispositivos conectados. Los nodos Zhaga del portafolio Signify Connect RFM están específicamente diseñados para luminarias exteriores certificadas Zhaga-D4i equipadas con un zócalo Zhaga en la parte superior. Este zócalo estandarizado permite una instalación sencilla de nodos, tanto durante el montaje de fábrica como en el campo. Al utilizar el zócalo Zhaga, los nodos aseguran una conexión segura y eficiente con las luminarias, garantizando la compatibilidad con una amplia gama de luminarias. El RF Zhaga Link Node (LLC746x) es un dispositivo versátil que funciona como controlador de luz y como controlador de segmento o pasarela para los nodos RF Zhaga Mesh. Utilizando EasyConnect, los nodos RF Zhaga Mesh (LLC745x) crean una red de malla local y se conectan a los nodos RF Zhaga Link, asegurando una comunicación confiable y una transferencia de datos fluida al sistema Signify Interact mediante un backhaul de conectividad celular.

Ventajas

  • Easy Connect (conexión fácil, plug and play) con ubicación GPS

  • Red de malla más segura y confiable

Características

  • Controlador de luz ZHAGA D4i Tipo A.

  • Sensor de luz incorporado, GPS

Aplicaciones

  • Carreteras y calles
  • Parques y plazas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Nodos de malla de RF de Signify es_CO pdf 248.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-Nodos de malla de RF de Signify
Diversos activos - Visuals