Chile - Español

Philips Línea troncal CoreLine gen2.5, 65 W, L1700 mm, 11000 lm, 4000 K, Ópalo, Ópalo, Blanco, IP20

LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH

Descripción del producto

L1700 mm, Acero, Blanco, Blanco traffic (RAL9016), Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 11000 lm, 65 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Ópalo, Ópalo, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad I, Unidad de conexiones de 5 polos

Código de pedido: 910925870130
Código de pedido completo: 872016947456700

Especificaciones

Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Etiqueta de Servicio
Sí
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925870130 es_CL pdf 302.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-910925870130_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925870130_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH IES
Archivo Revit
LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH 910925870130 ZIP
Dialux
ULD File - LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH LDT