Descripción del producto
Compact, track projector, Aluminio, Negro, Negro señal (RAL9004), Controlador inalámbrico, sistema InterAct listo, 2700 lm, 2700 lm, 28 W, 95 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Haz de luz ancho, Transparente, Cristal templado, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C