Philips Carril cuadrado DALI

Carril cuadrado DALI: flexibilidad que facilita ahorros de energía

Productos

RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)
RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)
910502500042
RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)
RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)
910502500045
RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)
RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)
910502500048
RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)
RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)
910502500049
RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)
RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)
910502500050
RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)
RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)
910502500051
RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)
RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)
910502500052

Información de la familia de productos

Descripción

Diseñado para uso con proyectores DALI con un adaptador dedicado, el carril cuadrado DALI resulta ideal para los usuarios que desean crear con una iluminación flexible un ambiente específico en sus negocios y reducir el consumo de energía. El sistema está compuesto por un carril de aluminio sólido, que se encuentra disponible en varias longitudes y con diversos conductores eléctricos. Es posible crear cualquier configuración de forma fácil: horizontal o vertical, montada sobre el techo o en él, sobre la pared o sobre paneles independientes. El sistema también se puede utilizar como estructura flotante. Todos los luminarios poseen una fuente de energía independiente y se pueden encender o apagar a elección. Se pueden mover fácilmente para cambiar la iluminación y presentación. De esta manera, se puede crear un sistema de carril multifuncional para iluminación de acento, así como de publicidad suspendida y material decorativo.

Ventajas

  • Admite ajustes de luz flexibles

  • Favorece los ahorros de energía

Características

  • Integración del protocolo DALI en un carril discreto de dicroicas en un punto de venta ampliamente utilizado para regulación de intensidad y control

  • Se puede utilizar con todas las dicroicas LED Philips de carril 3C

Aplicaciones

  • Iluminación de acento en puntos de venta, centros comerciales, museos
  • Todas las aplicaciones de iluminación arquitectónica de interior

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Carril cuadrado DALI es_CL pdf 484.3 kB

Imágenes

Family-Photographs-Carril cuadrado DALI
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
DALI Square Track zip 21.7 MB