¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!
Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de iluminación Philips, junto con Dynalite y otras marcas de Signify.
Philips GreenSpace para montaje sobre superficie, 66 W, 6600 lm, 4000 K, Espejo con brillo intenso, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua
Philips GreenSpace para montaje sobre superficie, 66 W, 6600 lm, 4000 K, Espejo con brillo intenso, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua
Código de pedido: 911401511031
Código de pedido completo: 911401511031
Especificaciones
Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Tipo de motor de fuente de luz
LED
Etiqueta de Servicio
Sí
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
3 años
Flujo luminoso
6.600 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)
4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
100 lm/W
Índice de producción de color (IRC)
>80
Color de la fuente de luz
840 blanco neutro
Tipo óptico
Espejo con brillo intenso
Ampliación del haz de luz de la luminaria
60°
Clasificación de brillo unificada CEN
20
Voltaje de entrada
220 a 240 V
Frecuencia de línea
50 or 60 Hz
Corriente de irrupción
25 A
Tiempo de irrupción
0,202 ms
Consumo de energía
66 W
Factor de potencia (fracción)
0.9
Conexión
-
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)
24
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio
No
Clase de protección IEC
Clase de seguridad I
Regulable
No
Controlador/unidad de potencia/transformador
Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Interfaz de control
-
Salida lumínica constante
No
Nivel de regulación máximo
No aplica
Material de la carcasa
Aluminio moldeado a presión
Material del reflector
Aluminio
Material óptico
Aluminio
Material de cubierta/lente óptico
-
Color de la carcasa
Negro
Acabado de cubierta/lente óptico
-
Longitud total
0 mm
Ancho total
0 mm
Altura total
239 mm
Diámetro total
200 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)
239 x 0 x 0 mm
Código de protección de ingreso
IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.
IK02 [0,2 J estándar]
Tipo de cubierta óptica
Reflector
Peso neto (pieza)
2,200 kg
Prueba de resplandor del cable
Temperatura de 750 ºC, duración de 5 s
Marca CE
Sí
Rango de temperatura ambiente
-20 a +40 °C
Tolerancia del flujo luminoso
+/-10%
Cromaticidad inicial
(0.38, 0.38) SDCM<5
Tolerancia del consumo de energía
+/-10%
Tasa de falla del controlador a 5000 h
0,01 %
Vida útil media L70B50
50.000 hora(s)
Vida útil media L80B50
40.000 hora(s)
Vida útil media L90B50
20.000 hora(s)
Conservación del flujo luminoso
50000hrs
Nombre del producto del pedido
SM295C LED68/840 PSU BK
Nombre del producto completo
SM295C LED68/840 PSU BK
Full EOC
911401511031
Código del pedido
911401511031
N.° de material (12NC)
911401511031
Numerador: cantidad por paquete
1
Numerador: paquetes por caja externa
1
Dimension Drawing (without table) - SM295C LED68/840 PSU BK