Philips GreenSpace para montaje sobre superficie, 66 W, 6600 lm, 6500 K, Espejo con brillo intenso, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua

Descripción del producto

Philips GreenSpace para montaje sobre superficie, 66 W, 6600 lm, 6500 K, Espejo con brillo intenso, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua

Código de pedido: 911401510831
Código de pedido completo: 911401510831

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Tipo de motor de fuente de luz
LED
Etiqueta de Servicio
Sí
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401510831 es_CL pdf 193.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
GreenSpace Surface-mounted pdf 1.3 MB
Instrucciones de instalación
GreenSpace SM295C LED68 IP20 3800lm pdf 218.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-911401510831_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401510831_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - SM295C LED68/865 PSU WH ies 2.0 kB