Signify myCreation Accent Empotrado D65

Accent Empotrado D65 - Para destacar lo que realmente importa

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

El Accent Empotrado D65 es una luz descendente de alta eficiencia energética disponible tanto en variaciones fijas como ajustables. Proporciona una amplia gama de ángulos de haz y temperaturas de color, lo que lo hace muy versátil, y viene con diferentes tamaños de recorte, lo que lo hace perfectamente apto para proyectos de renovación. El foco también ofrece una variedad de colores de carcasa y anillos que se pueden mezclar y combinar, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de tiendas de moda, hotelería y residenciales. El Accent Empotrado D65 forma parte de la familia Accent D65 y cuenta con una carcasa impresa en 3D hecha de al menos un 65 % de materiales reciclados o biocirculares y un disipador de calor con 85 % de aluminio reciclado. Su diseño circular permite actualizarlo, reutilizarlo, mantenerlo y reciclarlo, lo que lo convierte en una solución de iluminación sostenible.

Ventajas

  • Diseño circular

  • Satisface todas las necesidades de iluminación de acento

Características

  • Disponible en versión fija y ajustable

  • Amplia paleta de colores de carcasa

Aplicaciones

  • Tiendas de venta de ropa
  • Tiendas minoristas
  • Hotelería
  • Oficinas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Accent Empotrado D65 es_CL pdf 391.6 kB

Imágenes

Family-Photographs-Accent Empotrado D65
Diversos activos - Visuals

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Signify myCreation-Accent Recessed D65-TCAR65 pdf 1.5 MB