Chile - Español

Philips Emergency Twin Spot

Foco doble reglamentario de iluminación de emergencia independiente de 3 horas

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La seguridad es importante para los propietarios de edificios y, por lo tanto, contar con una iluminación de emergencia adecuada es una gran preocupación para ellos. El alumbrado de emergencia Twin Spot EM164C ofrece una solución sencilla para alumbrado de emergencia autónomo sin mantenimiento, que cumple totalmente con la normativa europea. La batería de litio (LiFePO₄) tiene muchas ventajas sobre los productos a base de níquel, ya que tiene una vida útil más larga, un mejor comportamiento de descarga, se produce de manera más amigable con el bienestar y puede reciclarse.

Ventajas

  • Cumple con las normas europeas para luminarias de iluminación de emergencia.

  • El tipo de batería de litio proporciona una vida útil más larga, baja autodescarga y tolerancia a altas temperaturas.

Características

  • Iluminación de emergencia no mantenida

  • Iluminación de emergencia de 3 horas

Aplicaciones

  • Salidas y emergencia
  • Oficinas
  • Tiendas minoristas
  • Hotelería
  • Fábricas

Descargas