Chile - Español

Philips Emergency Twin Spot, 9 W, 9 W, 300x287.5mm; H68.5 mm, 1000 lm, 6500 K, IP65, ELB3h

EM164C SM TWIN SPOT NM3 ELP IP65

Descripción del producto

300x287.5mm; H68.5 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señal (RAL9003), 1000 lm, 9 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Acalanado, Cubierta de policarbonato estabilizada para UV, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK07 | 2 J reforzado, Clase de seguridad II, 2 conectores con enchufe de 3 polos, Iluminación de emergencia, versión básica, de 3 horas de duración

Código de pedido: 912401483513
Código de pedido completo: 871869979898700

Especificaciones

Código de la línea de lámparas
-
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Tipo de motor de fuente de luz
LED
Etiqueta de Servicio
No
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912401483513 es_CL pdf 358.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting Instruction EM164C pdf 2.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-912401483513_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912401483513_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - EM164C SM TWIN SPOT NM3 ELP IP65 ies 1.4 kB