Philips Ledinaire impermeable, (in brown Eco Packaging), 30 W, L1200 mm, 3600 lm, 4000 K, Simétrico, Ópalo, IP66, IK08, TW1
WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN
Descripción del producto
(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Policarbonato, Gris, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 4000 K, <5, Simétrico, Ópalo, Policarbonato, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad II, Unidad de conexiones de 3 polos, Cableado de paso monofásico
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable
- No
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Clasificación de sostenibilidad
- Unclassified
- Etiqueta de Servicio
- No
- Lighting Technology
- LED
- Nivel
- Valor
- Período de garantía
- 5 años