Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 1200x300 mm, 3500 lm, 4000 K, IP54
CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54
Descripción del producto
1200x300 mm, Acero, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Ópalo, Polimetilmetacrilato, IP54 | Protección contra la acumulación de polvo, a prueba de salpicaduras, IK03 | 0,3 J, Clase de seguridad II, Cable de 0,75 m sin enchufe
Especificaciones
- Código de la línea de lámparas
- GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
- Fuente de luz reemplazable
- Sí
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Etiqueta de Servicio
- No
- Lighting Technology
- LED
- Nivel
- Rendimiento
- Período de garantía
- 5 años
- Clasificación de sostenibilidad
- Unclassified