Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, IP20/54

CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54

Descripción del producto

600x600 mm, Acero, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Ópalo, Polimetilmetacrilato, IP54 | Protección contra la acumulación de polvo, a prueba de salpicaduras, IK03 | 0,3 J, Clase de seguridad II, Cable de 0,75 m sin enchufe

Código de pedido: 910503910175
Código de pedido completo: 871869607291200

Especificaciones

Código de la línea de lámparas
GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Etiqueta de Servicio
No
Lighting Technology
LED
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910503910175 es_CL pdf 283.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CR150B installation instruction pdf 1.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-910503910175_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910503910175_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 IES
Archivo Revit
CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 910503910175 ZIP
Dialux
ULD File - CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 ULD
Relux
ROLF File - CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 LDT