Philips Cleanroom LED CR250B, 63 W, 600x600 mm, 5500 lm, 4000 K, IP65

CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65

Descripción del producto

600x600 mm, Acero, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 5500 lm, 63 W, 87 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Ópalo, Cristal templado, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK07 | 2 J reforzado, Clase de seguridad II, Conector con tornillos

Código de pedido: 910503910169
Código de pedido completo: 871869607285100

Especificaciones

Código de la línea de lámparas
GRN55 [LED GreenLine 5500 lm]
Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Etiqueta de Servicio
No
Lighting Technology
LED
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910503910169 es_CL pdf 287.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CR250B installation instruction pdf 2.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-910503910169_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910503910169_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65 IES
Archivo Revit
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65 910503910169 ZIP
Dialux
ULD File - CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65 ULD
Relux
ROLF File - CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65 LDT