Philips LED empotrable Latam, 4.2 W, 380 lm, 6500 K, Haz de luz estrecho, Blanco

SL052 RD SPOT 070 4.2W 65K WH WV

Descripción del producto

Plástico, Blanco, Fuente de alimentación, 380 lm, 4.2 W, 90 lm/W, 6500 K, (0.313, 0.337)) 6SDCM, Haz de luz estrecho, Transparente, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK03 | 0,35 J reforzado, Clase de seguridad II, Cables y guías flotantes

Código de pedido: 929002655001
Código de pedido completo: 871951433223200

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002655001 es_CL pdf 259.7 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002655001_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002655001_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - SL052 RD SPOT 070 4.2W 65K WH WV ies 1.4 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-POMERON-SL252-7W-SL252-Ref-929004114901 pdf 883.5 kB