Philips GreenSpace
Philips GreenSpace – Solución LED de alta eficiencia y sustentable, fabricada con un 75% de materiales biocirculares
Información de la familia de productos
Descripción
GreenSpace es una solución perfecta donde los clientes desean lograr el equilibrio ideal entre su inversión inicial y el costo de la instalación durante su vida útil mientras cubren múltiples aplicaciones. GreenSpace cuenta con la última tecnología LED que permite un consumo de energía extremadamente bajo. Gracias al calce perfecto, podrás disfrutar de la LED descendente que siempre calza y luce perfecta. Este calce perfecto está disponible para tamaños de recorte de 150 mm a 280 mm, lo que lo convierte en la solución ideal para tu proyecto de renovación. Evita las molestias y no requiere anillos adaptadores laboriosos y costosos. GreenSpace está diseñado para la economía circular con rendimiento optimizado, vida útil prolongada mediante opciones de actualización e integración, facilidad de personalización, reciclaje y desmontaje. La carcasa y el aro están hechos con un 75% de material biocircular reciclado o balanceado en masa, lo que representa una opción responsable para quienes desean contribuir a una economía circular. GreenSpace puede conectarse a sistemas inalámbricos para crear una solución de iluminación inteligente para oficinas, con sensores integrados opcionales. Su larga vida útil, con 100,000 horas en L100 (CLO) y L90 (700 lm/1400 lm/2000 lm a solicitud), la convierte en una verdadera solución de 'instalar y olvidar'.
Ventajas
Con retorno de la inversión en pocos años debido a la alta eficiencia y larga vida útil
Amplia gama de opciones de montaje para adaptarse a diferentes tipos de techo
Características
Tamaños mini (DN500B) y compacto (DN510B) para empotrado
Disponible en versión montada en superficie, de carril y colgante