Philips GreenSpace, downlight, 20.9 W, D200 mm, 2900 lm, 3000 K, Reflector de alto brillo, IP20
DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P
Descripción del producto
downlight, D200 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Fuente de alimentación externa (encendido/apagado), 2900 lm, 20.9 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Reflector de alto brillo, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable No
- Cantidad de unidades de equipos 1 unidad
- Controlador incluido Sí
- Etiqueta de Servicio Sí
- Lighting Technology LED
- Montaje Empotrado
- Nivel Especificación
- Período de garantía 5 años