Philips GreenSpace Slim Downlight G2, 6.5 W, 715 lm, 3000 K, 4000 K, Ángulo de haz de luz de 90°, Simétrico, Texturizado, IP20 (IP44 frontal)

Nuevo

Descripción del producto

Philips GreenSpace Slim Downlight G2, 6.5 W, 715 lm, 3000 K, 4000 K, Ángulo de haz de luz de 90°, Simétrico, Texturizado, IP20 (IP44 frontal)

Código de pedido: 911401895287
Código de pedido completo: 872110331705699

Especificaciones

Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Equipo
EB [Electrónico]
Controlador incluido
Sí
Tipo de motor de fuente de luz
LED
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401895287 es_CL pdf 252.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-911401895287_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401895287_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN150B LED7S/830_840 PSU WH G2 ies 1.1 kB