Philips CoreLine Luz empotrable delgada, All-in, 17.5 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, Texturizado, IP20/44, EL-ready
DN145B LED20S/830_840 PSU WH
Descripción del producto
D205 mm, Aluminio moldeado a presión, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Empotrado, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 2100 lm, 17.5 W, 120 lm/W, 114 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Ángulo de haz de luz de 90°, Simétrico, Texturizado, Policarbonato, IP20 (IP44 frontal), IK03 | 0,3 J, Clase de seguridad II, Conector con enchufe de 6 polos, Preparado para iluminación de emergencia (mediante el accesorio de kit de batería compatible)
Especificaciones
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Clasificación de sostenibilidad
- Unclassified
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Montaje
- Empotrado
- Nivel
- Rendimiento
- Período de garantía
- 5 años