Philips CoreLine Luz empotrable delgada, All-in, 9.5 W, D155, 1080 lm, 1150 lm, 3000 K, 4000 K, Texturizado, IP20/44, EL-ready

DN145B LED10S/830_840 PSU WH

Descripción del producto

D155, Aluminio moldeado a presión, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Empotrado, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), All-in, Multi Color Temperature, 1080 lm, 1150 lm, 9.5 W, 120 lm/W, 114 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Ángulo de haz de luz de 90°, Simétrico, Texturizado, Policarbonato, IP20 (IP44 frontal), IK03 | 0,3 J, Clase de seguridad II, Conector con enchufe de 6 polos, Preparado para iluminación de emergencia (mediante el accesorio de kit de batería compatible)

Código de pedido: 911401816185
Código de pedido completo: 872016950041999

Especificaciones

Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Etiqueta de Servicio
Sí
Montaje
Empotrado
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401816185 es_CL pdf 580.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401816185_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401816185_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN145B LED10S/830_840 PSU WH IES
Archivo Revit
DN145B LED10S/830_840 PSU WH 911401816185 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/830_840 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/830_840 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/830_840 PSU WH LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED10S-830-840-PSU-WH-911401816185 pdf 655.5 kB