Chile - Español

Philips CoreLine Luz empotrable delgada, Surface-mounted, 11 W, D171 mm, 1100 lm, 4000 K, Ópalo, IP20/44

DN145C LED10S/840 PSU II WH

Descripción del producto

Surface-mounted, D171 mm, Aluminio moldeado a presión, Blanco, Blanco traffic (RAL9016), Superficie, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Ángulo de haz de luz de 90°, Ópalo, Poliestireno, IP20/44 | Protección para los dedos, protección para cables, a prueba de salpicaduras, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Unidad de conexiones de 2 polos

Código de pedido: 911401806480
Código de pedido completo: 871016333952899

Especificaciones

  • Código de la línea de lámparas
    LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
  • Fuente de luz reemplazable
    No
  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Etiqueta de Servicio
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaje
    Superficie
  • Nivel
    Rendimiento
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto