Philips CoreLine Luz empotrable delgada, 21 W, D205 mm, 2100 lm, 4000 K, Ópalo, IP20/44
DN145B LED20S/840 PSU II WH
Descripción del producto
D205 mm, Aluminio moldeado a presión, Blanco, Blanco traffic (RAL9016), Empotrado, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Ángulo de haz de luz de 90°, Ópalo, Poliestireno, IP20/44 | Protección para los dedos, protección para cables, a prueba de salpicaduras, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Unidad de conexiones de 2 polos
Especificaciones
- Código de la línea de lámparas
- LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
- Fuente de luz reemplazable
- No
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Clasificación de sostenibilidad
- Unclassified
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Montaje
- Empotrado
- Nivel
- Rendimiento
- Período de garantía
- 5 años