Philips CoreLine Luz empotrable delgada, 21 W, D205 mm, 2100 lm, 3000 K, Ópalo, IP20/44

DN145B LED20S/830 PSU II WH

Descripción del producto

D205 mm, Aluminio moldeado a presión, Blanco, Blanco traffic (RAL9016), Empotrado, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Ángulo de haz de luz de 90°, Ópalo, Poliestireno, IP20/44 | Protección para los dedos, protección para cables, a prueba de salpicaduras, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Unidad de conexiones de 2 polos

Código de pedido: 911401806180
Código de pedido completo: 871016333949899

Especificaciones

Código de la línea de lámparas
LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Montaje
Empotrado
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401806180 es_CL pdf 333.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401806180_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401806180_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN145B LED20S/830 PSU II WH IES
Archivo Revit
DN145B LED20S/830 PSU II WH 911401806180 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/830 PSU II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/830 PSU II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/830 PSU II WH LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED20S 830 PSU II WH 911401806180 pdf 628.3 kB