Philips Regleta CoreLine, All-in, 57 W, L1500 mm, 8000 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Ópalo, IP20/40, EL-ready

BN126C LED80S/830_40 PSD L1500

Descripción del producto

L1500 mm, Metal plástico, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Fuente de alimentación con interfaz DALI, All-in, Multi Color Temperature, 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Simétrico, Ópalo, Policarbonato, IP20/40 | Protección para los dedos, protección para cables, IK04 | 0,5 J estándar superior, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 3 polos, Conexión simple y cubierta removible disponible para cableado monofásico (cableado interno no incluido), Alumbrado de emergencia central operado por DC, Preparado para iluminación de emergencia (mediante el accesorio de kit de batería compatible)

Código de pedido: 911401850387
Código de pedido completo: 872016976838399

Especificaciones

Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Etiqueta de Servicio
Sí
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 txt 4.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401850387 es_CL pdf 548.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401850387_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401850387_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 IES
Archivo Revit
BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 911401850387 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 LDT