Philips Regleta CoreLine, All-in, 45.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 3000 K, 4000 K, Inalámbrico, Interact Ready, Ópalo, IP20/40, EL-ready

BN126C LED64S/830_40 WIA L1200

Descripción del producto

L1200 mm, Metal plástico, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Controlador inalámbrico, sistema InterAct listo, All-in, Multi Color Temperature, 6400 lm, 45.5 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Simétrico, Ópalo, Policarbonato, IP20/40 | Protección para los dedos, protección para cables, IK04 | 0,5 J estándar superior, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 3 polos, Conexión simple y cubierta removible disponible para cableado monofásico (cableado interno no incluido), Preparado para iluminación de emergencia (mediante el accesorio de kit de batería compatible)

Código de pedido: 911401850187
Código de pedido completo: 872016976836999

Especificaciones

Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Etiqueta de Servicio
Sí
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BN126C LED64S/830_40 WIA L1200 txt 4.4 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401850187 es_CL pdf 662.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401850187_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401850187_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BN126C LED64S/830_40 WIA L1200 IES
Archivo Revit
BN126C LED64S/830_40 WIA L1200 911401850187 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED64S/830_40 WIA L1200 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED64S/830_40 WIA L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED64S/830_40 WIA L1200 LDT