Philips Regleta CoreLine, All-in, 57 W, L1500 mm, 8000 lm, 3000 K, 4000 K, Inalámbrico, Interact Ready, Ópalo, IP20/40, EL-ready
BN126C LED80S/830_40 WIA L1500
Descripción del producto
L1500 mm, Metal plástico, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Controlador inalámbrico, sistema InterAct listo, All-in, Multi Color Temperature, 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Simétrico, Ópalo, Policarbonato, IP20/40 | Protección para los dedos, protección para cables, IK04 | 0,5 J estándar superior, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 3 polos, Conexión simple y cubierta removible disponible para cableado monofásico (cableado interno no incluido), Preparado para iluminación de emergencia (mediante el accesorio de kit de batería compatible)
Especificaciones
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Clasificación de sostenibilidad
- Unclassified
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Nivel
- Rendimiento
- Período de garantía
- 5 años