Philips Regleta CoreLine, 57 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Ópalo, IP20/40, TW1-ready, EL-ready

BN126C LED80S/840 PSU L1500

Descripción del producto

L1500 mm, Metal plástico, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Ángulo de haz de luz de 120°, Ópalo, Policarbonato, IP20/40 | Protección para los dedos, protección para cables, IK04 | 0,5 J estándar superior, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 3 polos, Conexión simple y cubierta removible disponible para cableado monofásico (cableado interno no incluido), Preparado para iluminación de emergencia (mediante el accesorio de kit de batería compatible)

Código de pedido: 911401834784
Código de pedido completo: 871951494886099

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BN126C LED80S/840 PSU L1500 txt 3.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401834784 es_CL pdf 303.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401834784_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401834784_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BN126C LED80S/840 PSU L1500 IES
Archivo Revit
BN126C LED80S/840 PSU L1500 911401834784 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED80S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED80S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED80S/840 PSU L1500 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine Batten BN126C LED80S 840 PSU L1500 911401834784 pdf 626.0 kB