Philips Essential Smartbright Wide Batten BN005C

Essential Smartbright Wide Batten tiene un diseño delgado y ofrece flexibilidad al cliente para elegir entre tres temperaturas de color y dos opciones de vatios, según su necesidad específica.

Productos

BN005C LED11/CW L500 PSU LA
BN005C LED11/CW L500 PSU LA
911401828287
BN005C LED22/CW L1000 PSU LA
BN005C LED22/CW L1000 PSU LA
911401828587
BN005C LED40/CW L1200 PSU GM
BN005C LED40/CW L1200 PSU GM
911401899584

Información de la familia de productos

Descripción

Philips Essential smartbright wide batten ofrece un valor excepcional. Es perfecto para sus instalaciones de iluminación diarias. Disponible en 2 tamaños estándar, tiene opción de 3 CCT para adaptarse a diferentes requerimientos.

Ventajas

  • Vida útil de 20 000 horas (L70B50 a 25 °C), garantía de 2 años

  • Eficacia de 100 lm/W

Características

  • Vida útil de 20 000 horas (L70B50 a 25 °C), garantía de 2 años

  • 2 niveles de potencia y 3 temperaturas de color para cubrir distintas necesidades

Aplicaciones

  • Aeropuertos
  • Depósitos
  • Hotelería

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Essential Smartbright Wide Batten BN005C es_CL pdf 304.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-Essential Smartbright Wide Batten BN005C
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Essential Smartbright Wide Batten BN005C
Diversos activos - Software Plugins