Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 43 W, 5254 lm, 4000 K, CRI70, Distribución media 10, Clase de seguridad II, IP66, STD
BDP260 LED74-4S/740 II DM10 62P
Descripción del producto
Urban road & street light, Aluminio moldeado a presión, Gris, Punta del poste para un diámetro de 62 mm, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 5254 lm, 43 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribución media 10, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Clase de seguridad II, Nivel estándar de protección contra sobretensiones, Conector interno
Especificaciones
- Código de la línea de lámparas
- LED74 [LED module 7400 lm]
- Fuente de luz reemplazable
- Sí
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Clasificación de sostenibilidad
- Signify Circle
- Tipo de motor de fuente de luz
- LED
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Nivel
- Rendimiento
- Período de garantía
- 5 años