Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 43 W, 5254 lm, 4000 K, CRI70, Distribución simétrica 50, Clase de seguridad II, IP66, STD

BDP260 LED74-4S/740 II DS50 62P

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio moldeado a presión, Gris, Punta del poste para un diámetro de 62 mm, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 5254 lm, 43 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribución simétrica 50, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Clase de seguridad II, Nivel estándar de protección contra sobretensiones, Conector interno

Código de pedido: 912300024266
Código de pedido completo: 871869986503000

Especificaciones

Código de la línea de lámparas
LED74 [LED module 7400 lm]
Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Signify Circle
Tipo de motor de fuente de luz
LED
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BDP260 LED74-4S/740 II DS50 62P txt 7.0 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300024266 es_CL pdf 136.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
TownTune pdf 1.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300024266_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300024266_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BDP260 LED74-4S/740 II DS50 62P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED74-4S/740 II DS50 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED74-4S/740 II DS50 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED74-4S/740 II DS50 62P LDT