Chile - Español

Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED52 | LED module 5200 lm, 830 blanco cálido, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), Clase de seguridad II, Distribución simétrica 50, Vidrio esmerilado, Negro, Nivel de protección contra sobretensiones hasta modo diferencial de 6 kV y modo común de 8 kV, Conector externo, Cable de 1,0 m con enchufe Wieland/Adels compatible de 2 polos, Punta del poste para un diámetro de 60 mm

BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio, Negro, Punta del poste para un diámetro de 60 mm, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 3172 lm, 42 W, 76 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <5, CRI80, Distribución simétrica 50, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta modo diferencial de 6 kV y modo común de 8 kV, Cable de 1,0 m con enchufe Wieland/Adels compatible de 2 polos, Conector externo

Código de pedido: 912300023850
Código de pedido completo: 871869911680400

Especificaciones

Código de la línea de lámparas
LED52 [LED module 5200 lm]
Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Tipo de motor de fuente de luz
LED
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF txt 7.0 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300023850 es_CL pdf 165.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300023850_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300023850_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
ClassicStreet-BDP794_60P-3D08.sat sat 97.8 kB
Dibujos CAD
ClassicStreet-BDP794_60P-3D07.max max 916.0 kB
Dibujos CAD
ClassicStreet-BDP794-60P-3D05.m3d m3d 111.5 kB
Dibujos CAD
ClassicStreet-BDP794_60P-3D03.dwg dwg 193.5 kB
Dibujos CAD
ClassicStreet-BDP794-60P-3D09.r3d r3d 226.7 kB
Dibujos CAD
ClassicStreet-BDP794-60P-3D04.dxf dxf 1.6 MB

Complementos de software

IES
IES File - BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF IES
Dialux
ULD File - BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF ULD
Relux
ROLF File - BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF ROLFZ
LDT
LDT File - BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF LDT